Průchozí svornice - UVKB 4-FS(6-2,8-0,8) - 1954016

Průchozí svornice, typ připojení: Šroubové připojení, Připojení plochým zásuvným konektorem, průřez: 0,2 mm² - 4 mm², AWG: 24 - 12, šířka: 6,2 mm, barva: šedá, montáž: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Aprobace

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Konektory se zářezy dovolují namísto faston zásuvky 6,3 mm nasunout také jedno plně izolované, resp. dvě čistá 2,8 mm zásuvková pouzdra
  • Stěny pouzdra ční přes kovové součásti pouze nepatrně, protože se vychází z připojení plně izolovaných zásuvkových pouzder
  • Čelní připojení fastonem je optimální koncepce propojení, panují-li omezené prostorové podmínky a kabelové kanály musí být vedeny blízko svorkovnice

Obchodní data

Objednací klíč 1954016
Ks/bal. 50 ks
Strana katalogu Strana 498 (C-1-2017)
GTIN 4017918052560
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,013 kg
Číslo celní sazby 85369010
Země původu PL (Polsko)

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401
  • Vytvořit PDF
  • Doporučit
  • Feedback

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít