Zásuvka konektorové průchodky - MCDN 1,5/14-G1-3,5 RNP26THR - 1953648

Obrázek ukazuje 10pólovou variantu se 20 kontakty.

Zásuvka konektoru desky plošných spojů, jmenovitý proud: 8 A, jmenovité napětí (III/2): 160 V, počet pólů: 14, rozteč: 3,5 mm, barva: černá, povrch kontaktů: Cín, montáž: THR pájení, Výrobek s pojistnou západkou. Délka pinu činí 2,6 mm. Uživatelské informace a doporučení týkající se designu technologie Through Hole Reflow najdete zde: "Stahování z internetu"

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Aprobace

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Vytvořeno pro integraci do procesu pájení SMT
  • Intuitivně ovladatelné zablokování chrání před neúmyslným oddělením
  • Připojení vodiče na více úrovních umožňuje vyšší hustotu kontaktů
Logo Logo Logo Logo Logo

Obchodní data

Objednací klíč 1953648
Ks/bal. 50 ks
Minimální objednané množství 50 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
Strana katalogu Strana 219 (C-1-2013)
GTIN 4017918919559
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,009 kg
Číslo celní sazby 85366930
Země původu BG (Bulharsko)
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
Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít