Kontaktní lišta - MCDNV 1,5/ 2-G1-3,5 P14THR - 1952979

Obrázek ukazuje 10pólovou variantu se 20 kontakty.

Základní pouzdro, jmenovitý proud: 8 A, jmenovité napětí (III/2): 160 V, počet pólů: 2, rozteč: 3,5 mm, Barva: černá, povrch kontaktů: Cín, montáž: THR pájení, Délka pinu činí 1,4 mm. Uživatelské informace a doporučení týkající se designu technologie Through Hole Reflow najdete zde: "Stahování z internetu"

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Aprobace

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Vytvořeno pro integraci do procesu pájení SMT
  • Svislá přípojka umožňuje víceřadé uspořádání na desce plošných spojů
  • Maximální flexibilita v designu přístroje – kontaktová lišta pro zástrčky s různými technikami připojení
  • Připojení vodiče na více úrovních umožňuje vyšší hustotu kontaktů
Logo Logo Logo Logo Logo

Obchodní data

Objednací klíč 1952979
Ks/bal. 50 ks
Minimální objednané množství 50 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
Strana katalogu Strana 220 (C-1-2013)
GTIN 4017918920173
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,002 kg
Číslo celní sazby 85366930
Země původu BG (Bulharsko)

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401
  • Vytvořit PDF
  • Doporučit
  • Feedback

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít