Kontaktní lišta - MSTBVA 2,5/ 3-G-5,08-RN - 1936021

Obrázek ukazuje 10pólovou variantu zboží

Základní pouzdro, jmenovitý proud: 12 A, jmenovité napětí (III/2): 320 V, počet pólů: 3, rozteč: 5,08 mm, Barva: zelená, povrch kontaktů: Cín, montáž: Vlnové pájení, Výrobek s pojistnou západkou

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Aprobace

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Maximální flexibilita v designu přístroje – kontaktová lišta pro zástrčky s různými technikami připojení
  • Známý způsob montáže dovoluje použití po celém světě
  • Svislá přípojka umožňuje víceřadé uspořádání na desce plošných spojů
  • Uzavřená kontura ve tvaru L pro optimální stabilitu konektoru
  • Intuitivně ovladatelné zablokování chrání před neúmyslným oddělením
Logo Logo Logo Logo Logo

Obchodní data

Objednací klíč 1936021
Ks/bal. 50 ks
Minimální objednané množství 50 ks
Strana katalogu Strana 316 (C-1-2013)
GTIN 4017918822019
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,001 kg
Číslo celní sazby 85366930
Země původu DE (Německo)

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401
  • Vytvořit PDF
  • Doporučit
  • Feedback

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít