Svorka plošných spojů - PT 1,5/ 3-5,0-V - 1935323

Obrázek ukazuje 10pólovou variantu zboží

Svorka pro plošné spoje, Jmenovitý proud: 17,5 A, Jmenovité napětí: 400 V, Rozteč: 5 mm, Počet pólů: 3, Způsob připojení: Šroubové připojení s třmenem ochrany vodiče, Montáž: Vlnové pájení, Směr připojení vodič/deska: 90 °, Barva: zelená, Rovněž možné je připojení vodiče 1,5 mm² s koncovkou vodiče, poté ovšem snížení jmenovitého napětí, příp. stupně znečištění / kategorie přepětí.

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Aprobace

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Známý princip připojení dovoluje celosvětové použití
  • Malé zahřátí v důsledku nejvyšší kontaktní síly
  • Velká výhoda svorek díky pravoúhlému svorkovému prostoru
  • Dovoluje připojení dvou vodičů
  • Boční zajištění umožňuje individuální sestavení různého počtu pólů
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Obchodní data

Objednací klíč 1935323
Ks/bal. 250 ks
Minimální objednané množství 250 ks
Strana katalogu Strana 421 (C-1-2013)
GTIN 4017918923914
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,003 kg
Číslo celní sazby 85369010
Země původu DE (Německo)

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401
  • Vytvořit PDF
  • Doporučit
  • Feedback

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít