Svorka plošných spojů - MKDS 5/ 2-6,35 BK Z1L - 1933613

Žádný obrázek

Svorka pro plošné spoje, jmenovitý proud: 32 A, jmenovité napětí: 500 V, rozteč: 6,35 mm, počet pólů: 2, způsob montáže: Pájení, typ připojení: Šroubové připojení, připojovací směr od vodiče k základní desce: 0°

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Aprobace

Soubory ke stažení

Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Obchodní data

Objednací klíč 1933613
Ks/bal. 50 ks
Minimální objednané množství 50 ks
GTIN 4017918888442
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,005 kg
Číslo celní sazby 85369010
Země původu DE (Německo)

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401
  • Vytvořit PDF
  • Doporučit
  • Feedback

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít