Kolíková lišta - PST 1,3/16-5,0 - 1933325

Obrázek ukazuje 10pólovou variantu zboží

Základní pouzdro, Jmenovitý proud: 12 A, Jmenovité napětí (III/2): 320 V, Počet pólů: 16, Měřítko rastru: 5 mm, Barva: černá, Povrch kontaktů: Cín, Montáž: THR pájení, Maximální proud se řídí podle použité zástrčky. Rozhodující je nižší z obou hodnot proudu pro zástrčku a kolíkovou lištu. Kolíková lišta je vyrobena z plastu odolného vůči vysokým teplotám a je proto vhodná pro proces reflow.

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Aprobace

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Vhodné pro vlnové pájení a pájení reflow
  • Optimální geometrie kolíků pro všechny zástrčky s trnem COMBICON
Logo Logo Logo Logo Logo

Obchodní data

Objednací klíč 1933325
Ks/bal. 50 ks
Minimální objednané množství 50 ks
Strana katalogu Strana 434 (C-1-2013)
GTIN 4017918918811
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,003 kg
Číslo celní sazby 85366990
Země původu DE (Německo)

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401
  • Vytvořit PDF
  • Doporučit
  • Feedback

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít