Svorka plošných spojů - ZFKDSA 1-3,81-25 - 1932902

Obrázek ukazuje 10pólovou variantu

Svorka pro plošné spoje, Jmenovitý proud: 12 A, Jmenovité napětí: 320 V, Rozteč: 3,81 mm, Počet pólů: 25, Způsob připojení: Pružinové připojení, Montáž: Vlnové pájení, Směr připojení vodič/deska: 45 °, Barva: zelená

Cena:

Přehled

Technické údaje

Soubory ke stažení

Vaše výhody

Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Obchodní data

Objednací klíč 1932902
Ks/bal. 1 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
GTIN 4017918880132
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,022 kg
Číslo celní sazby 85369010
Země původu PL (Polsko)

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401
  • Vytvořit PDF
  • Doporučit
  • Feedback

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít