Svorka plošných spojů - ZFKDSA 1-3,81-12 - 1932876

Obrázek ukazuje 10pólovou variantu

Svorka pro plošné spoje, Jmenovitý proud: 12 A, Jmenovité napětí: 200 V, Rozteč: 3,81 mm, Počet pólů: 12, Způsob připojení: Pružinové připojení, Montáž: Vlnové pájení, Směr připojení vodič/deska: 45 °, Barva: zelená

Cena:

Přehled

Technické údaje

Aprobace

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Definovaná konktaktní síla je zárukou dlouhodobé stálosti kontaktu
  • Svorkový prostor otevřený fixovaným šroubovákem umožňuje komfortní připojení vodiče
  • Šikmá přípojka umožňuje víceřadé uspořádání na desce plošných spojů
  • Boční zajištění umožňuje individuální sestavení různého počtu pólů
  • Dvojité pájecí trny snižují mechanické namáhání pájených míst
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Obchodní data

Objednací klíč 1932876
Ks/bal. 50 ks
Minimální objednané množství 50 ks
GTIN 4017918880101
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,011 kg
Číslo celní sazby 85369010
Země původu PL (Polsko)

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401
  • Vytvořit PDF
  • Doporučit
  • Feedback

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít