Konektory desek plošných spojů - FK-MCP 1,5/ST-3,81 SET BD - 1775709

Obrázek ukazuje 10pólovou variantu zboží

Konektory desek plošných spojů, jmenovitý proud: 8 A, počet pólů: 0, rozteč: 3,81 mm, barva: zelená, povrch kontaktů: Cín

Cena:

Přehled

Technické údaje

Aprobace

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Přípojka Push-in bez použití nástrojů
  • Definovaná konktaktní síla je zárukou dlouhodobé stálosti kontaktu
  • Intuitivní obsluha díky barevně odlišeným ovládacím tlačítkům
  • Obsluha a připojení vodiče z jednoho směru umožňují integraci do přístrojové desky
  • Rychlé a pohodlné testování pomocí integrované možnosti kontroly

Obchodní data

Objednací klíč 1775709
Ks/bal. 25 ks
Minimální objednané množství 25 ks
GTIN 4046356499873
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,055 kg
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
Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít