Zásuvka konektorové průchodky - MCV 1,5/17-GEF-3,5GNP26THTG88S - 1775518

Zásuvka konektoru desky plošných spojů, jmenovitý proud: 8 A, počet pólů: 17, rozteč: 3,5 mm, barva: zelená, povrch kontaktů: Cín, montáž: THR pájení

Cena:

Přehled

Technické údaje

Aprobace

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Šroubová příruba pro nejvyšší mechanickou stabilitu
  • Svislá přípojka umožňuje víceřadé uspořádání na desce plošných spojů
  • Maximální flexibilita v designu přístroje – kontaktová lišta pro zástrčky s různými technikami připojení
Logo Logo Logo Logo

Obchodní data

Objednací klíč 1775518
Ks/bal. 300 ks
Minimální objednané množství 300 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
GTIN 4046356495882
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,022 kg
Číslo celní sazby 85366930
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
Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít