Konektory desek plošných spojů - TFMC 1,5/ 9-ST-3,5 - 1772689

Konektor desek plošných spojů, jmenovitý proud: 8 A, počet pólů: 9, rozteč: 3,5 mm, typ připojení: Pružinová svorka Push-in, barva: zelená, povrch kontaktů: Cín

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Aprobace

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Jednoduché prosmyčkování potenciálů – volitelné pro sběrnicové aplikace
  • Přípojka Push-in bez použití nástrojů
  • Definovaná konktaktní síla je zárukou dlouhodobé stálosti kontaktu
  • Intuitivní obsluha díky barevně odlišeným ovládacím tlačítkům
Logo Logo Logo Logo

Obchodní data

Objednací klíč 1772689
Ks/bal. 50 ks
Minimální objednané množství 50 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
Strana katalogu Strana 202 (C-1-2013)
GTIN 4046356464024
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,010 kg
Číslo celní sazby 85366990
Země původu PL (Polsko)

Configurator

You can configure this product!
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
Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít