Svorka desky plošných spojů - MKKDSNH 1,5/ 2-5,08 H1L - 1769430

Obrázek ukazuje 2pólovou variantu zboží

Svorka desky plošných spojů, jmenovitý proud: 13,5 A, rozteč: 5,08 mm, počet pólů: 2, typ připojení: Šroubová svorka s tahovým pouzdrem, montáž: Vlnové pájení, směr připojení vodič/deska: 0 °, barva: zelená

Cena:

Přehled

Technické údaje

Aprobace

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Známý princip připojení dovoluje celosvětové použití
  • Malé zahřátí v důsledku nejvyšší kontaktní síly
  • Dovoluje připojení dvou vodičů
  • Nejmenší provedení pro příslušný průřez vodiče
  • Připojení vodiče na více úrovních umožňuje vyšší hustotu kontaktů
  • Vysoké provedení dovoluje připojení vodiče u zalitých desek plošných spojů
  • Boční zajištění umožňuje individuální sestavení různého počtu pólů
Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Obchodní data

Objednací klíč 1769430
Ks/bal. 50 ks
Minimální objednané množství 1000 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
GTIN 4046356447584
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,003 kg
Číslo celní sazby 85369010
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
Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít