Konektory desek plošných spojů - MC 1,5/10-STZ4-3,81 NZ:632976 - 1766909

Obrázek ukazuje 10pólovou variantu

Konektor desek plošných spojů, jmenovitý proud: 8 A, počet pólů: 10, rozteč: 3,81 mm, typ připojení: Šroubová svorka s tahovým pouzdrem, barva: zelená, povrch kontaktů: Cín

Cena:

Přehled

Technické údaje

Aprobace

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Známý princip připojení dovoluje celosvětové použití
  • Malé zahřátí v důsledku nejvyšší kontaktní síly
  • Dovoluje připojení dvou vodičů
  • Pomůcka pro vyjmutí usnadňuje manipulaci a dovoluje redukovat tažné síly na kontaktním místě
Logo Logo Logo Logo Logo

Obchodní data

Objednací klíč 1766909
Ks/bal. 50 ks
Minimální objednané množství 50 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
GTIN 4046356437271
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,009 kg
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
Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít