Zásuvka konektorové průchodky - GMSTBV 2,5/ 3-G-7,62 - 1766576

Obrázek ukazuje 10pólovou variantu zboží

Zásuvka konektoru desky plošných spojů, jmenovitý proud: 12 A, jmenovité napětí (III/2): 630 V, jmenovitý průřez: 2,5 mm², počet pólů: 3, rozteč: 7,62 mm, barva: zelená, povrch kontaktů: Cín, montáž: Vlnové pájení, pin-layout: Lineární pinning, délka pinu [P]: 3,9 mm

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Aprobace

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Směr zasunutí vertikální k desce plošných spojů
  • Zásuvka konektoru s přímými pájecími trny pro aplikace 630 V (III/2)
  • Maximální flexibilita v designu přístroje – kontaktová lišta pro zástrčky s různými technikami připojení
  • Známý způsob montáže dovoluje použití po celém světě
  • Větší rozteč pro vyšší požadavky na napětí
  • Svislá přípojka umožňuje víceřadé uspořádání na desce plošných spojů
Logo Logo Logo Logo

Obchodní data

Objednací klíč 1766576
Ks/bal. 50 ks
Minimální objednané množství 50 ks
Strana katalogu Strana 344 (C-1-2013)
GTIN 4017918032593
Hmotnost/kus (bez obalu) 1,460 kg
Číslo celní sazby 85366930
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
Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít