Konektory desek plošných spojů - PCV 5/ 4-GF-7,62 BK - 1764710

Žádný obrázek

Zásuvka konektoru desky plošných spojů, počet pólů: 4, rozteč: 7,62 mm, barva: černá, povrch kontaktů: Cín, pin-layout: Lineární trojnásobný pinning, délka pinu [P]: 5 mm

Cena:

Přehled

Technické údaje

Aprobace

Soubory ke stažení

Logo

Obchodní data

Objednací klíč 1764710
Ks/bal. 50 ks
Minimální objednané množství 50 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
GTIN 4046356418058
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,013 kg
Číslo celní sazby 85366930
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
Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít