Konektory desek plošných spojů - PC 35 HC/ 3-GF-15,00 - 1762754

Obrázek ukazuje 5pólovou variantu zboží

Zásuvka konektoru desky plošných spojů, jmenovitý proud: 125 A, jmenovité napětí (III/2): 1000 V, jmenovitý průřez: 35 mm², počet pólů: 3, rozteč: 15 mm, barva: zelená, povrch kontaktů: Stříbrný, montáž: Vlnové pájení, pin-layout: Lineární pinning, délka pinu [P]: 4,6 mm

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Aprobace

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Známý způsob montáže dovoluje použití po celém světě
  • Dvojitá příruba pro prostorově úsporné šroubení na stěně pouzdra a s konektorem
Logo Logo Logo Logo

Obchodní data

Objednací klíč 1762754
Ks/bal. 25 ks
Minimální objednané množství 25 ks
Strana katalogu Strana 590 (C-1-2013)
GTIN 4046356441025
Hmotnost/kus (bez obalu) 68,760 kg
Číslo celní sazby 85366930
Země původu PL (Polsko)

Configurator

You can configure this product!



Vzorkový servis

Objednejte si svůj osobní vzorek

Vzorkový servis

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401
  • Vytvořit PDF
  • Doporučit
  • Feedback

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít