Zásuvka konektorové průchodky - MDSTBV 2,5/ 8-G1-5,08 - 1762567

Obrázek ukazuje 10pólovou variantu se 20 kontakty.

Zásuvka konektoru desky plošných spojů, jmenovitý proud: 10 A, počet pólů: 8, rozteč: 5,08 mm, barva: zelená, povrch kontaktů: Cín, montáž: Vlnové pájení, U kombinace se zástrčkami MVSTB nebo FKCV je vždy nutné použít zástrčku MVSTBW (příp. FKCVW) a zástrčku MVSTBR (příp. FKCVR-). Kombinace se zástrčkami TMSTBP není možná!

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Aprobace

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Maximální flexibilita v designu přístroje – kontaktová lišta pro zástrčky s různými technikami připojení
  • Jednoduchá výměna desek plošných spojů díky zásuvným montážním skupinám
  • Známý způsob montáže dovoluje použití po celém světě
  • Připojení vodiče na více úrovních umožňuje vyšší hustotu kontaktů
Logo Logo Logo Logo

Obchodní data

Objednací klíč 1762567
Ks/bal. 50 ks
Minimální objednané množství 50 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
Strana katalogu Strana 329 (C-1-2013)
GTIN 4017918031169
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,013 kg
Číslo celní sazby 85366930
Země původu PL (Polsko)
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
Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít