Konektory desek plošných spojů - DFK-MC 1,5/ 2-GF-3,81 BK - 1759767

Obrázek ukazuje 10pólovou variantu zboží

Zásuvka konektorové průchodky, jmenovitý proud: 8 A, jmenovité napětí (III/2): 160 V, jmenovitý průřez: 1,5 mm², počet pólů: 2, rozteč: 3,81 mm, typ připojení: Připojení pájením/plochým zásuvným konektorem, barva: černá, povrch kontaktů: Cín, montáž: Přímá montáž, pin-layout: Lineární pinning, délka pinu [P]: 9,4 mm

Cena:

Přehled

Technické údaje

Aprobace

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Volný výběr – pevný pájený spoj nebo normované připojení fastonem
  • Kabelová přípojka na vnitřní straně přístroje umožňuje flexibilní polohování stěnové průchodky
Logo Logo Logo Logo

Obchodní data

Objednací klíč 1759767
Ks/bal. 50 ks
Minimální objednané množství 50 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
GTIN 4046356347433
Hmotnost/kus (bez obalu) 2,480 kg
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
Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít