Svorka desky plošných spojů - MKKDSH 3/ 3-EX BK - 1758713

Obrázek ukazuje 3pólovou variantu

Svorka desky plošných spojů, jmenovitý proud: 24 A, jmenovité napětí: 320 V, rozteč: 5 mm, počet pólů: 3, typ připojení: Šroubová svorka s tahovým pouzdrem, montáž: Vlnové pájení, směr připojení vodič/deska: 0 °, barva: černá

Cena:

Přehled

Technické údaje

Aprobace

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Známý princip připojení dovoluje celosvětové použití
  • Malé zahřátí v důsledku nejvyšší kontaktní síly
  • Splňuje zvýšené požadavky na bezpečnost druhu ochrany před výbuchem „Ex e“ dle IEC 60079-7 pro oblasti ohrožené výbuchem
  • Připojení vodiče na více úrovních umožňuje vyšší hustotu kontaktů
  • Vysoké provedení dovoluje připojení vodiče u zalitých desek plošných spojů
  • Integrovaná ochrana vodiče zabraňuje chybnému zasunutí vodiče pod tahové pouzdro
  • Boční zajištění umožňuje individuální sestavení různého počtu pólů
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Obchodní data

Objednací klíč 1758713
Ks/bal. 50 ks
Minimální objednané množství 50 ks
GTIN 4046356345453
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,007 kg
Číslo celní sazby 85369010
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
Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít