Konektory desek plošných spojů - MSTBA 2,5/ 8-G-5,08 OG - 1758584

Obrázek ukazuje 10pólovou variantu zboží

Zásuvka konektoru desky plošných spojů, počet pólů: 8, rozteč: 5,08 mm, barva: oranžová, povrch kontaktů: Cín, montáž: Vlnové pájení

Cena:

Přehled

Technické údaje

Aprobace

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Maximální flexibilita v designu přístroje – kontaktová lišta pro zástrčky s různými technikami připojení
  • Známý způsob montáže dovoluje použití po celém světě
  • Směr zasunutí rovnoběžný s deskou plošných spojů
  • Uzavřená kontura ve tvaru L pro optimální stabilitu konektoru
Logo Logo Logo

Obchodní data

Objednací klíč 1758584
Ks/bal. 50 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
GTIN 4017918226336
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,003 kg
Číslo celní sazby 85366930
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
Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít