Svorka desky plošných spojů - SMKDS 1/ 4-3,81 BD:ABNZ - 1757798

Žádný obrázek

Svorka desky plošných spojů, Počet pólů na řadu: 4, řada výrobků: SMKDS 1, rozteč: 3,81 mm, Typ šroubového připojení: L Podélná štěrbina, barva: zelená, Pin-Layout: Lineární pinning, Délka pinu [P]: 3,5 mm, způsob balení: zabaleno v krabici

Cena:

Save money: Best price starts from {0} pieces!

Přehled

Technické údaje

Aprobace

Soubory ke stažení

Logo Logo

Obchodní data

Objednací klíč 1757798
Ks/bal. 50 ks
Minimální objednané množství 50 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
GTIN 4046356342933
Hmotnost/kus (bez obalu) 2,210 g
Číslo celní sazby 85369010
Země původu DE (Německo)

Vzorkový servis

Tento výrobek není k dispozici jako vzorový.