Konektory desek plošných spojů - MSTBA 2,5/ 4-G OG - 1756090

Obrázek ukazuje 10pólovou variantu zboží

Zásuvka konektoru desky plošných spojů, jmenovitý proud: 12 A, počet pólů: 4, rozteč: 5 mm, barva: oranžová, povrch kontaktů: Cín, montáž: Vlnové pájení

Cena:

Přehled

Technické údaje

Aprobace

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Maximální flexibilita v designu přístroje – kontaktová lišta pro zástrčky s různými technikami připojení
  • Známý způsob montáže dovoluje použití po celém světě
  • Směr zasunutí rovnoběžný s deskou plošných spojů
  • Uzavřená kontura ve tvaru L pro optimální stabilitu konektoru
  • Jednoduchá výměna desek plošných spojů díky zásuvným montážním skupinám
Logo Logo Logo Logo

Obchodní data

Objednací klíč 1756090
Ks/bal. 50 ks
Minimální objednané množství 50 ks
GTIN 4046356353335
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,002 kg
Číslo celní sazby 85366930
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
Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít