Svorka desky plošných spojů - PT 1,5/14-PH-5,0 CLIP - 1755855

Obrázek ukazuje 10pólovou variantu zboží

Konektor desek plošných spojů, jmenovitý proud: 10 A, jmenovité napětí (III/2): 400 V, počet pólů: 14, rozteč: 5 mm, typ připojení: Šroubová svorka s tahovým pouzdrem, barva: zelená, povrch kontaktů: Cín

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Aprobace

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Známý princip připojení dovoluje celosvětové použití
  • Malé zahřátí v důsledku nejvyšší kontaktní síly
  • Velká výhoda svorek díky pravoúhlému svorkovému prostoru
  • Lze zasunout do přístrojového pouzdra díky geometrii CLIP
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Obchodní data

Objednací klíč 1755855
Ks/bal. 50 ks
Minimální objednané množství 50 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
Strana katalogu Strana 425 (C-1-2013)
GTIN 4046356335331
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,015 kg
Číslo celní sazby 85366990
Země původu CN (Čína)

Configurator

You can configure this product!
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
Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít