Svorka desky plošných spojů - PT 1,5/ 2-PH-5,0 CLIP - 1755732

Obrázek ukazuje 10pólovou variantu zboží

Konektor desek plošných spojů, jmenovitý proud: 10 A, jmenovité napětí (III/2): 400 V, počet pólů: 2, rozteč: 5 mm, typ připojení: Šroubová svorka s tahovým pouzdrem, barva: zelená, povrch kontaktů: Cín

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Aprobace

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Známý princip připojení dovoluje celosvětové použití
  • Malé zahřátí v důsledku nejvyšší kontaktní síly
  • Velká výhoda svorek díky pravoúhlému svorkovému prostoru
  • Lze zasunout do přístrojového pouzdra díky geometrii CLIP
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Obchodní data

Objednací klíč 1755732
Ks/bal. 250 ks
Strana katalogu Strana 425 (C-1-2013)
GTIN 4046356334914
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,002 kg
Číslo celní sazby 85366990
Země původu CN (Čína)

Configurator

You can configure this product!



Vzorkový servis

Objednejte si svůj osobní vzorek

Vzorkový servis

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401
  • Vytvořit PDF
  • Doporučit
  • Feedback

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít