Svorka desky plošných spojů - PT 1,5/ 8-PH-5,0 - 1755648

Obrázek ukazuje 10pólovou variantu zboží

Konektor desek plošných spojů, jmenovitý proud: 10 A, jmenovité napětí (III/2): 400 V, jmenovitý průřez: 1,5 mm², počet pólů: 8, rozteč: 5 mm, typ připojení: Šroubová svorka s tahovým pouzdrem, barva: zelená, povrch kontaktů: Cín

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Aprobace

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Známý princip připojení dovoluje celosvětové použití
  • Malé zahřátí v důsledku nejvyšší kontaktní síly
  • Velká výhoda svorek díky pravoúhlému svorkovému prostoru
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Obchodní data

Objednací klíč 1755648
Ks/bal. 100 ks
Minimální objednané množství 100 ks
Strana katalogu Strana 425 (C-1-2013)
GTIN 4046356334983
Hmotnost/kus (bez obalu) 9,000 g
Číslo celní sazby 85366990
Země původu CN (Čína)

Configurator

You can configure this product!



Vzorkový servis

Objednejte si svůj osobní vzorek

Vzorkový servis

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401
  • Vytvořit PDF
  • Doporučit
  • Feedback