Přímá zástrčka desky plošných spojů, jmenovitý průřez: 1,5 mm², barva: zelená, jmenovitý proud: 10 A, jmenovité napětí (III/2): 320 V, povrch kontaktů: Cín, druh kontaktu: Zásuvka, Počet potenciálů: 4, Počet řad: 1, Počet pólů na řadu: 4, počet přípojek: 4, řada výrobků: ZEC 1,5/..-ST, rozteč: 5 mm, typ připojení: Pružinové připojení, montáž: Technika přímého zasunutí, směr připojení vodič/deska: 0 °, systém zásuvných hlavic: ZEC, Zajištění: Pojistka proti uvolnění, způsob balení: zabaleno v krabici
"$pageName" na