Konektory desek plošných spojů - FK-MC 0,5/12-ST-2,5 BK - 1755279

Obrázek ukazuje 10pólovou variantu zboží

Konektor desek plošných spojů, jmenovitý proud: 4 A, počet pólů: 12, rozteč: 2,5 mm, typ připojení: Pružinová svorka Push-in, barva: černá, povrch kontaktů: Cín

Cena:

Přehled

Technické údaje

Aprobace

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Přípojka Push-in bez použití nástrojů
  • Definovaná konktaktní síla je zárukou dlouhodobé stálosti kontaktu
  • Intuitivní obsluha díky barevně odlišeným ovládacím tlačítkům
  • Obsluha a připojení vodiče z jednoho směru umožňují integraci do přístrojové desky
  • Rychlé a pohodlné testování pomocí integrované možnosti kontroly
Logo Logo Logo Logo

Obchodní data

Objednací klíč 1755279
Ks/bal. 50 ks
Minimální objednané množství 50 ks
GTIN 4046356330862
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,007 kg
Číslo celní sazby 85366990
Země původu DE (Německo)

Configurator

You can configure this product!
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
Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít