Konektory desek plošných spojů - FKIC 2,5/ 4-ST-5,08 BD:1-4 - 1755224

Obrázek ukazuje 10pólovou variantu zboží

Konektor desek plošných spojů, jmenovitý proud: 12 A, jmenovité napětí (III/2): 320 V, jmenovitý průřez: 2,5 mm², počet pólů: 4, rozteč: 5,08 mm, typ připojení: Pružinová svorka Push-in, barva: zelená, povrch kontaktů: Cín

Cena:

Přehled

Technické údaje

Aprobace

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Přípojka Push-in bez použití nástrojů
  • Intuitivní obsluha díky barevně odlišeným ovládacím tlačítkům
  • Invertovaná zástrčka s kolíkovými kontakty pro výstupy přístrojů bezpečné na dotyk, nebo letmá spojení od kabelu ke kabelu
  • Kombinovatelné s rodinou MSTB 2,5
Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Obchodní data

Objednací klíč 1755224
Ks/bal. 50 ks
Minimální objednané množství 50 ks
GTIN 4046356330824
Hmotnost/kus (bez obalu) 7,020 g