Konektory desek plošných spojů - FKCN 2,5/ 7-STF-5,08 - 1754843

Obrázek ukazuje 10pólovou variantu zboží

Konektor desek plošných spojů, jmenovitý proud: 12 A, jmenovité napětí (III/2): 320 V, jmenovitý průřez: 2,5 mm², počet pólů: 7, rozteč: 5,08 mm, typ připojení: Pružinová svorka Push-in, barva: zelená, povrch kontaktů: Cín

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Aprobace

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Přípojka Push-in bez použití nástrojů
  • Intuitivní obsluha díky barevně odlišeným ovládacím tlačítkům
  • Nejmenší provedení pro příslušný průřez vodiče
  • Rychlé a pohodlné testování pomocí integrované možnosti kontroly
  • Šroubová příruba pro nejvyšší mechanickou stabilitu
Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Obchodní data

Objednací klíč 1754843
Ks/bal. 50 ks
Minimální objednané množství 50 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
Strana katalogu Strana 279 (C-1-2013)
GTIN 4046356330510
Hmotnost/kus (bez obalu) 9,020 kg
Číslo celní sazby 85366990
Země původu BG (Bulharsko)

Configurator

You can configure this product!



Vzorkový servis

Objednejte si svůj osobní vzorek

Vzorkový servis

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401
  • Vytvořit PDF
  • Doporučit
  • Feedback

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít