Konektory desek plošných spojů - MSTB 2,5/11-ST - 1754627

Obrázek ukazuje 10pólovou variantu zboží

Konektor desek plošných spojů, jmenovitý proud: 12 A, jmenovité napětí (III/2): 320 V, počet pólů: 11, rozteč: 5 mm, typ připojení: Šroubová svorka s tahovým pouzdrem, barva: zelená, povrch kontaktů: Cín

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Aprobace

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Známý princip připojení dovoluje celosvětové použití
  • Malé zahřátí v důsledku nejvyšší kontaktní síly
  • Dovoluje připojení dvou vodičů
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Obchodní data

Objednací klíč 1754627
Ks/bal. 50 ks
Strana katalogu Strana 262 (C-1-2013)
GTIN 4017918028794
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,018 kg
Číslo celní sazby 85366990
Země původu DE (Německo)

Configurator

You can configure this product!



Vzorkový servis

Objednejte si svůj osobní vzorek

Vzorkový servis

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401
  • Vytvořit PDF
  • Doporučit
  • Feedback

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít