Konektory desek plošných spojů - DFK-MSTB 2,5/ 8-GF-5,08 AU - 1753789

Obrázek ukazuje 10pólovou variantu zboží

Zásuvka konektorové průchodky, jmenovité napětí (III/2): 320 V, jmenovitý průřez: 2,5 mm², počet pólů: 8, rozteč: 5,08 mm, typ připojení: Připojení pájením/plochým zásuvným konektorem, barva: zelená, povrch kontaktů: Zlato, montáž: Přímá montáž, pin-layout: Lineární pinning, délka pinu [P]: 9,3 mm

Cena:

Přehled

Technické údaje

Aprobace

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Pozlacené kontakty jsou zárukou dlouhodobě stálé kvality přenosu
  • Volný výběr – pevný pájený spoj nebo normované připojení fastonem
  • Maximální flexibilita v designu přístroje – kontaktová lišta pro zástrčky s různými technikami připojení
  • Kabelová přípojka na vnitřní straně přístroje umožňuje flexibilní polohování stěnové průchodky
  • Šroubová příruba pro nejvyšší mechanickou stabilitu
Logo Logo

Obchodní data

Objednací klíč 1753789
Ks/bal. 50 ks
Minimální objednané množství 50 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
GTIN 4046356326377
Hmotnost/kus (bez obalu) 8,950 g
Číslo celní sazby 85366930