Konektory desek plošných spojů - CCDN 2,5/ 2-G1F-5,08 P26 THR - 1753307

Obrázek ukazuje 10pólovou variantu se 20 kontakty.

Zásuvka konektoru desky plošných spojů, jmenovitý proud: 12 A, jmenovité napětí (III/2): 320 V, jmenovitý průřez: 2,5 mm², počet pólů: 2, rozteč: 5,08 mm, barva: černá, povrch kontaktů: Cín, montáž: THR pájení, pin-layout: Lineární pinning, délka pinu [P]: 2,6 mm

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Aprobace

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Vytvořeno pro integraci do procesu pájení SMT
  • Připojení vodiče na více úrovních umožňuje vyšší hustotu kontaktů
  • Šroubová příruba pro nejvyšší mechanickou stabilitu
Logo Logo Logo Logo

Obchodní data

Objednací klíč 1753307
Ks/bal. 50 ks
Minimální objednané množství 50 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
Strana katalogu Strana 307 (C-1-2013)
GTIN 4046356324243
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,006 kg
Číslo celní sazby 85366930
Země původu SK (Slovensko)
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
Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít