Konektory desek plošných spojů - MSTB 2,5/ 6-G-5,08 AU - 1752454

Obrázek ukazuje 10pólovou variantu zboží v zelené barvě

Zásuvka konektoru desky plošných spojů, jmenovitý proud: 12 A, jmenovité napětí (III/2): 320 V, jmenovitý průřez: 2,5 mm², počet pólů: 6, rozteč: 5,08 mm, barva: zelená, povrch kontaktů: Zlato, montáž: Vlnové pájení, pin-layout: Lineární pinning, délka pinu [P]: 3,5 mm

Cena:

Přehled

Technické údaje

Aprobace

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Pozlacené kontakty jsou zárukou dlouhodobě stálé kvality přenosu
  • Maximální flexibilita v designu přístroje – kontaktová lišta pro zástrčky s různými technikami připojení
  • Jednoduchá výměna desek plošných spojů díky zásuvným montážním skupinám
  • Známý způsob montáže dovoluje použití po celém světě
  • Směr zasunutí rovnoběžný s deskou plošných spojů
  • V rastru připojitelné výrobky umožňují flexibilně a prostorově úsporně osazené desky plošných spojů
Logo Logo Logo Logo Logo

Obchodní data

Objednací klíč 1752454
Ks/bal. 50 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
GTIN 4017918217297
Hmotnost/kus (bez obalu) 2,340 g
Číslo celní sazby 85366930