Konektor desek plošných spojů, jmenovitý průřez: 1,5 mm², barva: zelená, jmenovitý proud: 8 A, jmenovité napětí (III/2): 160 V, povrch kontaktů: Cín, druh kontaktu: Zásuvka, Počet potenciálů: 20, Počet řad: 1, Počet pólů na řadu: 20, počet přípojek: 20, řada výrobků: FK-MCP 1,5/..-ST, rozteč: 3,5 mm, typ připojení: Pružinová svorka Push-in, směr připojení vodič/deska: 0 °, systém zásuvných hlavic: MINI COMBICON, Zajištění: bez, způsob balení: zabaleno v krabici
"$pageName" na