Svorka desky plošných spojů - MKKDS 1/13-3,5 - 1751507

Obrázek ukazuje 10pólovou variantu se 20 kontakty.

Svorka desky plošných spojů, jmenovitý proud: 8 A, jmenovité napětí (III/2): 200 V, jmenovitý průřez: 1 mm², rozteč: 3,5 mm, počet pólů: 13, typ připojení: Šroubová svorka s tahovým pouzdrem, montáž: Vlnové pájení, směr připojení vodič/deska: 0 °, barva: zelená, Pin-Layout: Lineární pinning, Délka pinu [P]: 3,5 mm

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Aprobace

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Známý princip připojení dovoluje celosvětové použití
  • Malé zahřátí v důsledku nejvyšší kontaktní síly
  • Dovoluje připojení dvou vodičů
  • Nejmenší provedení pro příslušný průřez vodiče
  • Připojení vodiče na více úrovních umožňuje vyšší hustotu kontaktů
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Obchodní data

Objednací klíč 1751507
Ks/bal. 50 ks
Minimální objednané množství 50 ks
Strana katalogu Strana 85 (C-1-2013)
GTIN 4017918115968
Hmotnost/kus (bez obalu) 14,960 g
Číslo celní sazby 85369010