Svorka desky plošných spojů - SPTA 1,5/ 4-5,08 - 1751189

Obrázek ukazuje 10pólovou variantu

Svorka desky plošných spojů, jmenovitý proud: 9 A, jmenovité napětí (III/2): 320 V, jmenovitý průřez: 1,5 mm², rozteč: 5,08 mm, počet pólů: 4, typ připojení: Pružinová svorka Push-in, montáž: Vlnové pájení, směr připojení vodič/deska: 45 °, barva: zelená, Pin-Layout: Lineární dvojité osazení kolíků, Délka pinu [P]: 3,4 mm

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Aprobace

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Přípojka Push-in bez použití nástrojů
  • Definovaná konktaktní síla je zárukou dlouhodobé stálosti kontaktu
  • Intuitivní obsluha díky barevně odlišeným ovládacím tlačítkům
  • Šikmá přípojka umožňuje víceřadé uspořádání na desce plošných spojů
  • Rychlé a pohodlné testování pomocí integrované možnosti kontroly
  • Dvojité pájecí trny snižují mechanické namáhání pájených míst
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Obchodní data

Objednací klíč 1751189
Ks/bal. 50 ks
Minimální objednané množství 50 ks
Strana katalogu Strana 139 (C-1-2013)
GTIN 4046356318129
Hmotnost/kus (bez obalu) 3,660 g
Číslo celní sazby 85369010