Konektory desek plošných spojů - IPCV 16/ 4-G-10,16 PA1,2,4 - 1749120

Obrázek ukazuje 5pólovou variantu zboží

Zásuvka konektoru desky plošných spojů, jmenovitý proud: 76 A, jmenovité napětí (III/2): 1000 V, jmenovitý průřez: 16 mm², počet pólů: 4, rozteč: 10,16 mm, barva: zelená, povrch kontaktů: Stříbrný, montáž: Vlnové pájení, pin-layout: Lineární trojnásobný pinning, délka pinu [P]: 4 mm

Cena:

Přehled

Technické údaje

Aprobace

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Známý způsob montáže dovoluje použití po celém světě
  • Maximální flexibilita v designu přístroje – kontaktová lišta pro zástrčky s různými technikami připojení
  • Invertovaná zásuvka konektoru s dutinkovými kontakty pro výstupy přístroje zajištěné proti dotyku prstů nebo spojení základní deska – základní deska
  • Integrovaná zesílená pružina pro dodatečnou bezpečnost při kolísání teploty a výkonu
Logo Logo Logo Logo Logo

Obchodní data

Objednací klíč 1749120
Ks/bal. 50 ks
Minimální objednané množství 50 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
GTIN 4046356311687
Hmotnost/kus (bez obalu) 12,280 g
Číslo celní sazby 85366930
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
Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít