Konektory desek plošných spojů - ISPC 16/ 5-ST-10,16 - 1748574

Obrázek ukazuje 5pólovou variantu

Konektor desek plošných spojů, jmenovitý proud: 76 A, jmenovité napětí (III/2): 1000 V, počet pólů: 5, rozteč: 10,16 mm, typ připojení: Pružinová svorka Push-in, barva: zelená, povrch kontaktů: Stříbrný

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Aprobace

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Přípojka Push-in bez použití nástrojů
  • Definovaná konktaktní síla je zárukou dlouhodobé stálosti kontaktu
  • Svorkový prostor otevřený fixovaným šroubovákem umožňuje komfortní připojení vodiče
  • Invertovaná zástrčka s kolíkovými kontakty pro výstupy přístrojů bezpečné na dotyk, nebo letmá spojení od kabelu ke kabelu
Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Obchodní data

Objednací klíč 1748574
Ks/bal. 50 ks
Minimální objednané množství 50 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
Strana katalogu Strana 564 (C-1-2013)
GTIN 4046356310635
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,041 kg
Číslo celní sazby 85366990
Země původu IN (Indie)

Configurator

You can configure this product!
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
Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít