Zásuvka konektorové průchodky - MSTBA 2,5/11-G-5,08 BK - 1746949
Obrázek ukazuje 10pólovou variantu zboží
Zásuvka konektoru desky plošných spojů, jmenovitý průřez: 2,5 mm², barva: černá, jmenovitý proud: 12 A, jmenovité napětí (III/2): 320 V, povrch kontaktů: Cín, druh kontaktu: Kolík, Počet potenciálů: 11, Počet řad: 1, Počet pólů na řadu: 11, počet přípojek: 11, řada výrobků: MSTBA 2,5/..-G, rozteč: 5,08 mm, montáž: Vlnové pájení, pin-layout: Lineární pinning, délka pinu [P]: 3,5 mm, systém zásuvných hlavic: CLASSIC COMBICON, Zajištění: bez, způsob balení: zabaleno v krabici
"$pageName" na