Svorka desky plošných spojů - SPT 1,5/10-V-3,5 BDNZ2,3 QSO - 1746819

Obrázek ukazuje 10pólovou variantu zboží

Svorka desky plošných spojů, jmenovitý proud: 17,5 A, jmenovité napětí: 200 V, rozteč: 3,5 mm, počet pólů: 10, typ připojení: Pružinová svorka Push-in, montáž: Vlnové pájení, směr připojení vodič/deska: 90 °, barva: zelená

Cena:

Přehled

Technické údaje

Aprobace

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Přípojka Push-in bez použití nástrojů
  • Definovaná konktaktní síla je zárukou dlouhodobé stálosti kontaktu
  • Svorkový prostor otevřený fixovaným šroubovákem umožňuje komfortní připojení vodiče
  • Obsluha a připojení vodiče z jednoho směru umožňují integraci do přístrojové desky
  • Dvojité pájecí trny snižují mechanické namáhání pájených míst
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Obchodní data

Objednací klíč 1746819
Ks/bal. 50 ks
Minimální objednané množství 50 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
GTIN 4046356292221
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,009 kg
Číslo celní sazby 85369010
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
Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít