Konektory desek plošných spojů - MC 1,5/10-GFR-3,5 THTPANZ71730 - 1746712

Žádný obrázek

Zásuvka konektoru desky plošných spojů, jmenovitý proud: 8 A, počet pólů: 10, rozteč: 3,5 mm, barva: černá, povrch kontaktů: Cín

Cena:

Přehled

Technické údaje

Aprobace

Soubory ke stažení

Logo Logo Logo

Obchodní data

Objednací klíč 1746712
Ks/bal. 50 ks
Minimální objednané množství 50 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
GTIN 4046356290975
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,002 kg
Číslo celní sazby 85366930
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
Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít