Konektory desek plošných spojů - FMC 1,5/10-ST-3,5 GY AU - 1746673

Obrázek ukazuje 10pólovou variantu zboží

Konektor desek plošných spojů, jmenovitý proud: 8 A, počet pólů: 10, rozteč: 3,5 mm, typ připojení: Pružinová svorka Push-in, barva: šedá, povrch kontaktů: Zlato

Cena:

Přehled

Technické údaje

Aprobace

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Pozlacené kontakty jsou zárukou dlouhodobě stálé kvality přenosu
  • Přípojka Push-in bez použití nástrojů
  • Definovaná konktaktní síla je zárukou dlouhodobé stálosti kontaktu
  • Intuitivní obsluha díky barevně odlišeným ovládacím tlačítkům
  • Obsluha a připojení vodiče z jednoho směru umožňují integraci do přístrojové desky
Logo Logo Logo Logo

Obchodní data

Objednací klíč 1746673
Ks/bal. 50 ks
Minimální objednané množství 50 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
GTIN 4046356292320
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,005 kg
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
Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít