Konektory desek plošných spojů - MC 1,5/ 6-G-3,5-RN AU GY - 1746550

Obrázek ukazuje 10pólovou variantu zboží

Zásuvka konektoru desky plošných spojů, jmenovitý proud: 8 A, jmenovitý průřez: 1,5 mm², počet pólů: 6, rozteč: 3,5 mm, barva: šedá, povrch kontaktů: Zlato, montáž: Vlnové pájení, pin-layout: Lineární pinning, délka pinu [P]: 3,4 mm

Cena:

Přehled

Technické údaje

Aprobace

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Pozlacené kontakty jsou zárukou dlouhodobě stálé kvality přenosu
  • Známý způsob montáže dovoluje použití po celém světě
  • Intuitivně ovladatelné zablokování chrání před neúmyslným oddělením
Logo Logo Logo Logo

Obchodní data

Objednací klíč 1746550
Ks/bal. 50 ks
Minimální objednané množství 50 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
GTIN 4046356291460
Hmotnost/kus (bez obalu) 1,440 g
Číslo celní sazby 85366930
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
Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít