An error occured while your request was computed

Přehled

Technické údaje

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Pozlacené kontakty jsou zárukou dlouhodobě stálé kvality přenosu
  • Známý způsob montáže dovoluje použití po celém světě
  • Intuitivně ovladatelné zablokování chrání před neúmyslným oddělením
  • Svislá přípojka umožňuje víceřadé uspořádání na desce plošných spojů
Logo Logo Logo Logo

Obchodní data

Objednací klíč 1746482
Ks/bal. 50 ks
Minimální objednané množství 50 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
GTIN 4046356290326
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,001 g
Číslo celní sazby 85366930