Kolíková lišta - PST 1,3/ 3-5,0 GN - 1746398

Vyobrazení ukazuje 6-pólovou variantu

Lišta s trny, jmenovitý proud: 12 A, počet pólů: 3, rozteč: 5 mm, barva: zelená, povrch kontaktů: Cín, montáž: THR pájení, Maximální proud se řídí podle použité zástrčky. Rozhodující je nižší z obou hodnot proudu pro zástrčku a kolíkovou lištu. Kolíková lišta je vyrobena z plastu odolného vůči vysokým teplotám a je proto vhodná pro proces reflow.

Cena:

Přehled

Technické údaje

Aprobace

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Vhodné pro vlnové pájení a pájení reflow
  • Optimální geometrie kolíků pro všechny zástrčky s trnem COMBICON
Logo Logo Logo Logo

Obchodní data

Objednací klíč 1746398
Ks/bal. 50 ks
Minimální objednané množství 50 ks
GTIN 4046356290289
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,001 kg
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
Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít