Konektory desek plošných spojů - GIC 2,5 HC/10-G-7,62 - 1745865

Obrázek ukazuje 5pólovou variantu

Zásuvka konektoru desky plošných spojů, jmenovitý proud: 16 A, jmenovité napětí (III/2): 630 V, počet pólů: 10, rozteč: 7,62 mm, barva: zelená, povrch kontaktů: Cín, montáž: Vlnové pájení

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Aprobace

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Známý způsob montáže dovoluje použití po celém světě
  • Invertovaná zásuvka konektoru s dutinkovými kontakty pro výstupy přístroje zajištěné proti dotyku prstů nebo spojení základní deska – základní deska
  • Integrovaná zesílená pružina pro dodatečnou bezpečnost při kolísání teploty a výkonu
Logo Logo Logo Logo Logo

Obchodní data

Objednací klíč 1745865
Ks/bal. 50 ks
Minimální objednané množství 50 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
Strana katalogu Strana 506 (C-1-2013)
GTIN 4046356309455
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,012 kg
Číslo celní sazby 85366930
Země původu DE (Německo)

Configurator

You can configure this product!
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
Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít