Konektory desek plošných spojů - GIC 2,5 HC/ 9-G-7,62 - 1745852

Obrázek ukazuje 5pólovou variantu

Zásuvka konektoru desky plošných spojů, jmenovitý proud: 16 A, jmenovité napětí (III/2): 630 V, jmenovitý průřez: 2,5 mm², počet pólů: 9, rozteč: 7,62 mm, barva: zelená, povrch kontaktů: Cín, montáž: Vlnové pájení, pin-layout: Lineární pinning, délka pinu [P]: 3,5 mm

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Aprobace

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Známý způsob montáže dovoluje použití po celém světě
  • Invertovaná zásuvka konektoru s dutinkovými kontakty pro výstupy přístroje zajištěné proti dotyku prstů nebo spojení základní deska – základní deska
  • Integrovaná zesílená pružina pro dodatečnou bezpečnost při kolísání teploty a výkonu
Logo Logo Logo Logo Logo

Obchodní data

Objednací klíč 1745852
Ks/bal. 50 ks
Minimální objednané množství 50 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
Strana katalogu Strana 506 (C-1-2013)
GTIN 4046356310253
Hmotnost/kus (bez obalu) 9,150 g
Číslo celní sazby 85366930