Díl zástrčky - GIC 2,5 HCV/ 5-ST-7,62 - 1745658

Konektor desek plošných spojů, jmenovitý proud: 16 A, jmenovité napětí (III/2): 1000 V, jmenovitý průřez: 2,5 mm², počet pólů: 5, rozteč: 7,62 mm, typ připojení: Šroubová svorka s tahovým pouzdrem, barva: zelená, povrch kontaktů: Cín

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Aprobace

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Známý princip připojení dovoluje celosvětové použití
  • Malé zahřátí v důsledku nejvyšší kontaktní síly
  • Dovoluje připojení dvou vodičů
  • Invertovaná zástrčka s kolíkovými kontakty pro výstupy přístrojů bezpečné na dotyk, nebo letmá spojení od kabelu ke kabelu
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Obchodní data

Objednací klíč 1745658
Ks/bal. 50 ks
Minimální objednané množství 50 ks
Strana katalogu Strana 503 (C-1-2013)
GTIN 4046356309806
Hmotnost/kus (bez obalu) 10,740 g
Číslo celní sazby 85366990
Země původu SK (Slovensko)