Konektory desek plošných spojů - PCV 4/ 4-G-7,62 PE1 - 1745483

Obrázek ukazuje 5pólovou variantu zboží

Zásuvka konektoru desky plošných spojů, jmenovitý proud: 20 A, jmenovité napětí (III/2): 630 V, jmenovitý průřez: 4 mm², počet pólů: 4, rozteč: 7,62 mm, barva: zelená, povrch kontaktů: Cín, montáž: Vlnové pájení, pin-layout: Lineární dvojité osazení kolíků, délka pinu [P]: 5,1 mm

Cena:

Přehled

Technické údaje

Aprobace

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Známý způsob montáže dovoluje použití po celém světě
  • Maximální flexibilita v designu přístroje – kontaktová lišta pro zástrčky s různými technikami připojení
  • Jednoduchá výměna desek plošných spojů díky zásuvným montážním skupinám
Logo Logo Logo Logo Logo

Obchodní data

Objednací klíč 1745483
Ks/bal. 50 ks
Minimální objednané množství 50 ks
GTIN 4046356310789
Hmotnost/kus (bez obalu) 7,840 g
Číslo celní sazby 85366930